Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store Céliane with Netatmo - titane sans plaque

Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté permet de contrôler les volets roulants via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières

106,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fonction montée/descente/stop
  • Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
  • Titane

Avantages

  • Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix

Les + installation

L’interrupteur connecté pour volet roulant s’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40 mm) - Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Pour une gestion centralisée de vos volets roulants, il est possible de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils Céliane with Netatmo

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition Céliane
  • Pour connecter votre interrupteur pour volet roulant, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Oui
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Zigbee
  • Radio bidirectionnelle Oui
  • Mode de pose Encastré
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Couplage au bus inclus Non
  • Module de bus amovible Non
  • Commande sur site/commande manuelle Oui
  • Avec affichage LED Oui
  • Nombre d'entrées 4
  • Courant de commutation résistif 2 A
  • Puissance de coupure max. 500 W
  • Nombre max. de sorties de store vénitien 1
  • Fonction commutation Oui
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Largeur 74 mm
  • Hauteur 74 mm
  • Profondeur 46 mm
  • Profondeur d'encastrement 33 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Tension nominale (Un) 100-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Consommation en veille 0.1 mA
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Couleur Titane
  • Numéro RAL 7006
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Nombre de bornes 4
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode 3414972322904

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 648 19 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - blanc
0 648 29 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - titane
0 648 39 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - graphite

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store Céliane with Netatmo - titane sans plaque

À associer