Interrupteur filaire connecté option variation avec neutre étanche Plexo with Netatmo 150W LED - anthracite
- Ref. 069896L
- Plexo with Netatmo
- LEGRAND
Plexo with Netatmo, l'interrupteur connecté (avec option variateur) permet de contrôler en local ou à distance les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Information produitStock Legrand sous 8 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Avec neutre, 0VA à 150VA
- Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
Avantages
- Associés à un pack de démarrage connecté, les produits Plexo with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix
Les + installation
L’interrupteur connecté (avec option variateur) Plexo with Netatmo s’installe aussi bien en saillie qu'à la place d’un interrupteur encastré existant - Il nécessite dans ce cas une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Il est équipé d'une entrée auxiliaire pour pilotage via un bouton poussoir additionnel
Les + utilisation
Contrôlez par la voix vos éclairages via un assistant vocal - Utilisation murale ou type télécommande
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter votre interrupteur (avec option variateur), il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté "... with Netatmo" - Pour commander votre interrupteur en va-et-vient, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils Plexo with Netatmo
Information sur la gamme
Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.578 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03477FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12816AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12816AA_NL Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Élément de commande
- Modèle Tronic
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Tension nominale 230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Calibre 0.7 A
- Puissance de commutation 0-150 W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Autre
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 85.5 mm
- Hauteur 85.5 mm
- Profondeur 48.5 mm
- Profondeur d'encastrement 43.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Classe de protection (IP) IP55
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Consommation en veille 0.3 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Section de câble 0.75-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414971884595
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Interrupteur filaire connecté option variation avec neutre étanche Plexo with Netatmo 150W LED - anthracite
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste