Nouveauté

Interrupteur de volets roulants/stores/bannes Céliane pour commande directe de moteur - 6AX 250V~

Commande de volets roulants Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

31,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Remplace les commandes directes de moteur traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
  • Accepte tous les types de moteurs de volets à butée électronique ou mécanique intégrée

Les + installation

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Convient pour stores vénitiens Non
  • Pour volets roulants Oui
  • Pour store-banne Non
  • Composition Mécanisme seul
  • Modèle Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Autre
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Support de module
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Type de fixation À clipser
  • Type de connexion Borne automatique
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 3
  • Nombre de modules 2
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 35.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 26.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type d'éclairage Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Nombre de bornes 3
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3414972416665

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit