Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250 - 4P avec différentiel - 250A

  • Ref. 4 202 98
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³-I, interrupteur à déclenchement libre boîtier moulé pour la coupure et le sectionnement des circuits électriques basse tension

3790,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250 avec différentiel
  • Avec différentiel :
    - sensibilité réglable : 0,03A, 0,3A, 1A, 3A
    - déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes (0 seconde uniquement avec sensibilité 0,03A)
  • 4P - In : 250A
  • Raccordement identique au DPX³250
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les + installation

Se monte sur rail symétrique à l'aide de la platine référence 421074

Les + utilisation

Assure la coupure en charge et le sectionnement des circuits électriques basse tension

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Courant nominal 250 A
  • Tension assignée (Ue) 220-690 V
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
  • Montage de profilés chapeaux en option Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Position du raccordement de circuit principal Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection Oui
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Commande motorisée en option Oui
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR1616
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1.1 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3245064202985

Support d’aide à la prescription