- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau et armoire de puissance
- Disjoncteur et interrupteur de puissance (boîtier ouvert et moulé)
- Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I1600 - 3P - 1600A
Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I1600 - 3P - 1600A
Ref. 4 224 93
DPX³ LEGRANDDPX³-I, interrupteur à déclenchement libre boîtier moulé pour la coupure et le sectionnement des circuits électriques basse tension
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I1600
- 3P - In : 1600A
- Raccordement identique au DPX³1600
- S'associe au bloc différentiel ou au relais différentiel du DPX³1600
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A
Les utilisation
Assure la coupure en charge et le sectionnement des circuits électriques basse tension
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (interrupteurs-sectionneurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.377 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01963FR01_DPX3_1600MT_FRAv3.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
- Tension de fonctionnement normale 220-690 V
- Courant nominal 1600 A
- Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 1600 A
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 40 kA
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 640 kW
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 20 kA
- Nombre de pôle(s) 3
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
- Commande motorisée en option Oui
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Oui
- Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
- Convient pour montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
- Adapté à une fixation frontale centrale Non
- Adapté à un montage en distributeur Oui
- Adapté à un montage intermédiaire Non
- Couleur de l'élément d'actionnement Gris
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Verrouillable Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- IP IP30
- EAN/Gencode 3414970382597
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
9 802 57 | Kit pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur boîtier moulé DPX³1600 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube