Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I1600 - 3P - 1250A

  • Ref. 4 224 92
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³-I, interrupteur à déclenchement libre boîtier moulé pour la coupure et le sectionnement des circuits électriques basse tension

5733,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I1600
  • 3P - In : 1250A
  • Raccordement identique au DPX³1600
  • S'associe au bloc différentiel ou au relais différentiel du DPX³1600
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les + utilisation

Assure la coupure en charge et le sectionnement des circuits électriques basse tension

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Tension de fonctionnement normale 220-690 V
  • Courant nominal 1250 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 1250 A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 24 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 500 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 15 kA
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
  • Commande motorisée en option Oui
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Oui
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale Non
  • Adapté à un montage en distributeur Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Gris
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP30
  • EAN/Gencode 3414970382580

Support d’aide à la prescription

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 57 Kit pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur boîtier moulé DPX³1600

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.