Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - vieil or

  • Ref. 0 911 57
  • LEGRAND

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

10,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
  • Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Vieil or
  • Blister avec Gencod

Avantages

  • Interrupteur avec touche basculante
  • Touche luminescente

Les + installation

Installation à vis d'un câble 2x0,75mm²

Les + utilisation

Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Interieur

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Type de charge Charge inductive
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Or
  • Transparent Non
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 2 A
  • Puissance 500-500 W
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 60 mm
  • Hauteur 26 mm
  • Profondeur 26 mm
  • EAN/Gencode 3245060911577

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage