Interrupteur à badge Living Now - 2 modules

Living Now, interrupteur à badge pour l’alimentation électrique des chambres d’hôtel

121,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Délai d’extinction de 30 secondes après le retrait du badge
  • Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 22
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Alimentation : 230V~

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now

Les + installation

A installer sur un support 2 modules

Les + utilisation

L’alimentation électrique à l’intérieur de la chambre est activée à l’introduction du badge - Elle est coupée au plus tard 30 secondes après le retrait du badge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Contact à fermeture (NO)
  • Type de commande
    Carte hôtel
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Autre
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non disponible
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10 A
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    57 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    53 mm
  • Profondeur d'encastrement
    31.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    41.5 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -5-35 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode
    8005543610930

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations