Interrupteur 10AX bipolaire Appareillage Saillie composable avec bornes automatiques - blanc

  • Ref. 086103L
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

25,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • 10AX, 250V~
  • Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
  • Livrés bornes ouvertes
  • Finition blanc RAL 9003

Avantages

  • Produit composable pour installation en saillie en association avec les cadres Appareillage Saillie ou avec les cadres d'adaptation sur moulure DLPlus

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de commutation Interrupteur bipolaire
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Autre
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 54 mm
  • Hauteur d'appareil 54 mm
  • Profondeur d'appareil 29 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3414972654869

RSE Produit

0.3533 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments