Interface d'extension BUS SCS pour ajout de 175 adresses pour installation MyHome

  • Ref. BTF422A
  • MyHOME
  • BTICINO

Interface d'extension pour installation domotique MyHome

282,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peut être utilisé avec les 2 serveurs DIN de la réf. BT-F460 et du Classe300EOS with Netatmo
  • 2 modules DIN
  • Chaque interface peut ajouter 175 adresses avec un maximum de 2 interfaces par installation

Les + installation

Il peut être installé dans le système MyHOME et être utilisé comme extension logique

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Non
  • Tension de fonctionnement
    27-27V
  • Type de tension
    DC
  • Protocole
    Autre
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    30.35mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.5-1.5mm²
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543714959

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations