Interface de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm - hauteur 200mm
- Ref. 0 477 04
- Altis
- LEGRAND
Altis, équipement pour armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface de liaison - hauteur 200mm
- Pour armoire Altis métal profondeur 400mm
- Protection permettant la liaison entre le socle de l'armoire et le chemin de câble
- Couvercle réversible avec prédécoupe assurant une finition soignée
- Livrée avec balai d'étanchéité
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.194 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.200 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041809-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Passage de câbles
- Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
- Hauteur 200 mm
- Profondeur 400 mm
- Matériau Métal
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7012
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060477042
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste