Inter poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - 1 module

  • Ref. 4 129 12
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, inter à poussoir permettant la commande des circuits électriques

60,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Inter à poussoir modulaire double fonction avec voyant 20A 250V
  • Contact 1 NO + voyant LED vert 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - Position bistable
  • 1 module
  • Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
  • Conforme à la norme NF EN 60669-1

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Courant de commutation
    20A
  • Tension de commutation
    250V
  • Type de tension
    AC
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Couleur de la calotte
    Vert
  • Source lumineuse
    LED
  • Puissance de la lampe max.
    0.12W
  • Tension de lampe
    12-48V
  • Couleur du bouton
    Gris
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    73.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type d'éclairage
    LED interchangeable
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    100000h
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414970531285

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit