Inter poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - 1 module

  • Ref. 4 129 14
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, inter à poussoir permettant la commande des circuits électriques

46,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Inter à poussoir modulaire double fonction avec voyant 20A 250V
  • Contact 1 NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - Position bistable
  • 1 module
  • Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
  • Conforme à la norme NF EN 60669-1

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Courant de commutation 20 A
  • Tension de commutation 250 V
  • Type de tension AC
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Couleur de la calotte Vert
  • Source lumineuse LED
  • Puissance de la lampe max. 0.5 W
  • Tension de lampe 110-400 V
  • Couleur du bouton Gris
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur 17.8 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 73.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type d'éclairage LED interchangeable
  • Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 0.75-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • EAN/Gencode 3414970531971

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit