Inter horaire programmable via bluetooth annuel 230V~ - 2 sorties 16A - 2x28 programmes
Interrupteur horaire annuel programmable Bluetooth 230V~ - 2 sorties 16A
819,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bluetooth
- Programmation directe sur clavier ou via smartphone avec l'App Legrand Time Switch
- 2 x 28 programmes
- 2 sorties 16A - 250V
- Programmation annuelle
Les + installation
Gain de temps : possibilite de dupliquer le programme via un smartphone
Les + utilisation
Programmation facile via l'appli Legrand Time Switch gratuite
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.561 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.559 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 290809FR-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire inters horaires programmables Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre de canaux 2
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
- Réserve de marche en années 5
- Précision par jour 0.1 s
- Guidage texte à l'écran Oui
- Programmation externe Oui
- Carte mémoire incluse Non
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Oui
- Programme annuel Oui
- Programme vacances Non
- Programme d'impulsion Non
- Programme de cycle Oui
- Programme astronomique Oui
- Programme aléatoire Oui
- Compteur d'heures Oui
- Synchronisé avec le secteur Oui
- Commandé par quartz Oui
- Radioguidé Non
- Radioguidé (DCF77) Non
- GPS Non
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Temps de commutation minimal canal 1 0.01666 min
- Temps de commutation minimal canal 2 0.01666 min
- Nombre d'emplacements de mémoire 56
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
- Commande manuelle Oui
- Entrée externe de contact à poussoir Oui
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 2
- Largeur 35.6 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 60 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-55 °C
- Temperature de stockage -20-60 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-4 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2477
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 11 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Multistore
- EAN/Gencode 3414971975606
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main