Indicateur numérique type DGY2K pour tension ou courant continu ±200mV/20V/200V/2mA/20mA, alim.aux. 115VAC 2 alarmes - Format 96 x48

  • Ref. 20101463
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique de mesure de la tension ou courant continu d'un circuit électrique à installer sur rail - 2000 points


  • Format 96x48mm, découpe 92x45mm
  • Etendue de mesure programmable de 25 à 100 % du calibre choisi
  • affichage 2000 points
  • 2 alarmes programmables min. et/ou max. 0...120% calibre sélectionné
  • Alimentation auxiliaire 115V 50HZ

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Ampèremètre Oui
  • Varmètre Non
  • Compte-tours Non
  • Fréquencemètre Non
  • Compteur d'impulsions Non
  • Voltmètre Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective Non
  • Largeur 96 mm
  • Hauteur 48 mm
  • Profondeur 114 mm
  • Profondeur d'encastrement 103 mm
  • Classe de protection (IP) IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-55 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 100-132 V
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Fiche plate
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8032826018046