Indicateur numérique type DGP72P2K multicalibre, configurable : tension, courant AC/DC, fréquence, Vn (aux) 115VAC - Format 72x72

  • Ref. 20101424
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique mullticalibre, entrée et affichage (max. ± 1999) configurable par l'utilisateur en façade - 2000 points


  • Format 72x72mm, découpe 68x68mm
  • Entrée tension directe 500(600)VDC/AC / Entrée tension sur TT externe /100-110-115-120VAC / Entrée courant direct 10/(12)DC/AC / Entrée courant sur TC externe /1-5A AC / Primaire TC programmable 5A...4kA (33 calibres)
  • Entrée fréquence 10…100Hz ou 380…450Hz
  • Alimentation auxiliaire 115VAC
  • Unité de mesure personnalisable par l'utilisateur (étiquette autoadhésive)

Les + utilisation

Indicateur numérique multicalibre configurable par l'utilisateur grâce à 2 touches en façade

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Ampèremètre Oui
  • Varmètre Non
  • Compte-tours Non
  • Fréquencemètre Non
  • Compteur d'impulsions Non
  • Voltmètre Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective Non
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 72 mm
  • Profondeur 86 mm
  • Profondeur d'encastrement 75 mm
  • Classe de protection (IP) IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-55 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 100-132 V
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Fiche plate
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8032826048784