Indicateur numérique type DG4G2 mesure de tension alternative, entrée 500V-1A, alim.aux. 230V 50Hz - Format 96 x 48

  • Ref. 20101475
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique de mesure de la tension alternative d'un circuit électrique à installer sur rail - 1000 points


  • Format 96x48mm, découpe 92x45mm
  • Mesure de tension alternative 500V, entrée sur TC/1A (38 calibres sélectionnables)
  • affichage 1000 points
  • Alimentation auxiliaire 230V 50HZ

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Ampèremètre Oui
  • Varmètre Non
  • Compte-tours Non
  • Fréquencemètre Non
  • Compteur d'impulsions Non
  • Voltmètre Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective Non
  • Largeur 96 mm
  • Hauteur 48 mm
  • Profondeur 114 mm
  • Profondeur d'encastrement 103 mm
  • Classe de protection (IP) IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-55 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 195-265 V
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Fiche plate
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8032826133404