Incara Tower 60 équipée de 3 prises Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W 2 RJ45 CAT6 UTP avec cordons et 1 cordon de 2m avec fiche
118,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Corps en aluminium
- Perçage diamètre 60mm
- Couleur : aluminium et noir
- Tour escamotable
Avantages
- Loquet de verrouillage pour un bon maintien en position ouverte
- A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm
Les + installation
Fixation aisée avec une bague à pas rapide
Les + utilisation
Solution d'électrification intégrée, discrète et peu encombrante
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03372EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12798AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Oui
- Extensible Non
- Forme Rond
- Matériau Plastique
- Couleur Noir
- Degré de brillance Mat
- Longueur 367 mm
- Profondeur d'encastrement 389 mm
- Diamètre 84.4 mm
- Nombre de prises avec terre 3
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Nombre de raccordements CAT 6 2
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK06
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Consommation en veille 0.08 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971972674
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel