Incara Pop Up équipé de 1 prise BS, 1 prise chargeur USB C 30W, 1 cordon de 2m avec fiche BS1363 - inox
194,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition inox brossé
- Finition inox brossé
- USB type C Power Delivery pour charge rapide
- Livré avec cadre de montage
Avantages
- Produit métallique à encastrer peu encombrant sur et sous le mobilier
- À utiliser uniquement dans les meubles
Les + installation
Facilité de pose grâce au kit d'installation fourni. Peut être monté sur la plupart des surfaces (bois, marbre, granit…)
Les + utilisation
Discret en position fermée, ouverture automatique par simple pression
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03373EN-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11957BA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice Cut-out_LE13931BA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Oui
- Extensible Non
- Forme Rectangulaire
- Matériau Aluminium
- Couleur Argent
- Degré de brillance Autre
- Longueur 145.6 mm
- Largeur 123.5 mm
- Hauteur 5.2 mm
- Profondeur d'encastrement 74.5 mm
- Nombre de prises UK BS1363 1
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 1
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-70 °C
- Temperature de stockage -5-35 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Consommation en veille 0.3 mA
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414972292559
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel