Incara Multilink version vertical pour mur équipé de 3x2P+T , 1 chargeur USB Type-A+Type-C , RJ45 + HDMI - blanc

  • Ref. 6 548 61
  • Incara Multilink
  • LEGRAND

Incara Multilink, pour les montages en cloison, propose des fonctions courant fort, données et audio-vidéo. Disponible en 1 ou 2 rangées, configurable en fonctions et en longueur. S'adapte aux besoins des utilisateurs nomades

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 7 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • 1 rangée
  • 12 modules
  • Finition blanche
  • Bouchons d’extrémité en plastique

Avantages

  • Produit peu encombrant et de très faible épaisseur
  • Différentes compositions et longueurs disponibles sur demande

Les + installation

Fixation facile par 4 vis

Les + utilisation

Solution d’électrification intégrée et compacte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Cloison épaisseur 50mm mini

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Encastré
  • Relevable Non
  • Extensible Non
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Aluminium
  • Couleur Blanc
  • Degré de brillance Brillant
  • Longueur 368.5 mm
  • Largeur 80 mm
  • Hauteur 53 mm
  • Profondeur d'encastrement 50 mm
  • Nombre de prises 2P+T 3
  • Avec interrupteur Non
  • Nombre de raccordements HDMI 1
  • Nombre de raccordements USB 2
  • Nombre de raccordements CAT 6 3
  • Protection contre les surtensions Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Avec alimentation USB incorporée Oui
  • Tension nominale 250 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Traitement antimicrobien Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Courant d'alimentation 16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • précâblé Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414971974647

Support d’aide à la prescription