Incara Multilink horizontal 1 PC Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et 1 cordon de 2m avec fiche - noir
- Ref. 6 547 85
- Incara Multilink
- LEGRAND
- Information produitStock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition noire
- Finition noire
- Prises de couleur noire
- Corps aluminium
- Embouts plastique
Avantages
- Produit peu encombrant et de très faible épaisseur
- Différentes compositions et longueurs disponibles sur demande
- A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm
Les + installation
Fixation facile par 4 vis
Les + utilisation
Solution d’électrification intégrée et compacte
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Cut-out_LE13955AA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12608AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rectangulaire
- Matériau Aluminium
- Couleur Noir
- Degré de brillance Mat
- Longueur 160 mm
- Largeur 80 mm
- Hauteur 69 mm
- Profondeur d'encastrement 67 mm
- Nombre de prises avec terre 1
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- précâblé Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971974227
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main