Incara Link'On extension - 4 prises Schuko 2 prises chargeur USB A+C 15W un cordon de 1,5m Wieland - noir
208,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 7 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition noire
- Finition noire
- Livré avec cordon GST18 1,5m
- Fourni avec cordon de 1,50m avec prise GST18
Avantages
- 1 seule extension maximum par bloc
Les + installation
A poser directement sur le mobilier, sans perçage
Les + utilisation
Accès facile à la prise de courant et aux chargeurs USB des deux côtés
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03362EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Montage en saillie
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rectangulaire
- Matériau Plastique
- Couleur Noir
- Degré de brillance Mat
- Longueur 164 mm
- Largeur 164 mm
- Hauteur 68 mm
- Nombre de prises avec terre 4
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 4
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP3XD
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Numéro RAL 9017
- Sans halogène Oui
- précâblé Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 0.14 - 4 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971974920
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel