Incara Flip'Up équipé de 2 PC BS, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise HDMI 2.0, 3 RJ45 CAT6 UTP, cordon 2m fiche BS - métal

542,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition inox brossé
  • 12 modules
  • Ouverture automatique par appui sur le couvercle
  • Equipé de griffes de fixation rétractables

Avantages

  • Lorsqu’elles sont ouvertes, les prises sont accessibles des deux côtés de la table
  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Les + utilisation

Le couvercle peut être fermé lorsqu’il est utilisé (bouchons insérés)

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Encastré
  • Relevable Non
  • Extensible Non
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Aluminium
  • Couleur Argent
  • Degré de brillance Autre
  • Longueur 393 mm
  • Largeur 170.5 mm
  • Hauteur 2.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 95 mm
  • Nombre de prises UK BS1363 2
  • Avec interrupteur Non
  • Nombre de raccordements HDMI 1
  • Nombre de raccordements USB 2
  • Nombre de raccordements CAT 6 3
  • Protection contre les surtensions Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Avec alimentation USB incorporée Oui
  • Tension nominale 250 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Traitement antimicrobien Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Courant d'alimentation 16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Non
  • précâblé Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 0.75-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414972002790

Support d’aide à la prescription