Incara Flip'Up équipé de 1 prise BS 1 prise chargeur USB A+C 15W 1 prise HDMI 2 prises RJ45 CAT6 UTP, cordon de 0,5m Wieland - métal
435,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition inox brossé
- 8 modules
- Ouverture automatique par appui sur le couvercle
- Equipé de griffes de fixation rétractables
Avantages
- Lorsqu’elles sont ouvertes, les prises sont accessibles des deux côtés de la table
- A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm
Les + utilisation
Le couvercle peut être fermé lorsqu’il est utilisé (bouchons insérés)
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03371EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12112AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice Cut-out_LE13929AA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rectangulaire
- Matériau Aluminium
- Couleur Argent
- Degré de brillance Autre
- Longueur 303 mm
- Largeur 170.5 mm
- Hauteur 2.5 mm
- Profondeur d'encastrement 95 mm
- Nombre de prises UK BS1363 1
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements HDMI 1
- Nombre de raccordements USB 2
- Nombre de raccordements CAT 6 2
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.75-4 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414972002714
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel