Incara Electr'On kit chargeur USB Type-A + Type-C mobile complet - 1 poste finition blanc
Incara Electr'On est une prise de courant ou un chargeur USB au design unique à associer à des finitions de différentes couleurs et matériaux pour des espaces de travail élégants. Peut se fixer au mobilier grâce a son accessoire
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition blanche
- Matériau base : zamak
- Habillage finition blanche
- Base avec patin anti-glissement
Avantages
- Habillages facilement interchangeables
Les + installation
Produit complet, prêt à l’emploi
Les + utilisation
À poser sur le plan de travail ou à fixer sur son support
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.270 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03359FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03359EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE00393AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Montage en saillie
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Carré
- Matériau Autre
- Couleur Blanc
- Degré de brillance Brillant
- Longueur 76 mm
- Largeur 76 mm
- Hauteur 66 mm
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Consommation en veille 2.5 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414972026680
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Incara Electr'On kit chargeur USB Type-A + Type-C mobile complet - 1 poste finition blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel