Incara Electr'On avec 1 prise chargeur USB A+C 15W, cordon tissé de 2,5m avec fiche BS et accessoire de fixation - noir livré complet
191,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Matériau : zamak
- Finition noire
- Matériau de couverture : plastique
- Base avec patin anti-glissement
- Livré avec pince de fixation
Avantages
- Les plaques sont facilement interchangeables
Les + installation
Produit complet, prêt à l’emploi
Les + utilisation
Donne un accès ergonomique et esthétique à la prise de courant et au chargeur USB
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03359EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE00393AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Montage en saillie
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Carré
- Matériau Autre
- Couleur Noir
- Degré de brillance Mat
- Longueur 76 mm
- Largeur 76 mm
- Hauteur 66 mm
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Consommation en veille 2.5 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Numéro RAL 9017
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414972002332
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel