Incara Disq80 avec 1 prise F/B,1 USB A+C 15W et 1 cordon de 2m avec fiche - métal
- Ref. 6 550 42
- Incara Disq 80
- LEGRAND
Caractéristiques produit
- Finition prise : noir
- Finition plaque : aluminium
- Diamètre de perçage : 79mm
- Livré avec bague de fixation
Avantages
- Bague de fixation avec pas rapide
Les + installation
S'intègre dans un diamètre standard de 80mm.
Les + utilisation
Solution d'électrification intégrée et peu encombrante
Recommandations / restrictions d’usages
- A encastrer dans du mobilier épaisseur 1-40mm
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03326FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rond
- Matériau Plastique
- Couleur Autre
- Degré de brillance Autre
- Hauteur 113 mm
- Profondeur d'encastrement 109 mm
- Diamètre 105 mm
- Nombre de prises 2P+T 1
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Consommation en veille 0.06 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Non applicable
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414972573320
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste