Incara Disq 80 équipé d'1 prise BS, 1 prise chargeur USB A+C 15W, et cordon de 0,5m avec fiche Wieland - blanc
- Ref. 6 549 50
- Incara Disq 80
- LEGRAND
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition de la plaque : blanche
- Finition de la prise : blanche
- Diamètre de perçage de 79 mm
- Fourni avec bague de fixation
Avantages
- A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm
Les + installation
S’adapte dans un œillet standard de 80 mm. Fixation facile avec bague d’accouplement rapide
Les + utilisation
Solution d’électrification intégrée et compacte
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11975AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rond
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Degré de brillance Brillant
- Hauteur 113 mm
- Profondeur d'encastrement 109 mm
- Diamètre 105 mm
- Nombre de prises UK BS1363 1
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Nombre de raccordements CAT 6 1
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 5-5 A
- Consommation en veille 0.06 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Non applicable
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414972002530
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste