Incara Disq 60 équipé d'1 prise BS et un cordon de 2m avec fiche BS1363 - noir

Incara Disq 60 s'adapte à tous les environnements comme le bureau, les cloisons, accoudoir d'un fauteuil ou casier métallique afin de mettre à disposition une prise de courant ou un chargeur USB A+C

47,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fourni avec bague de finition noire
  • Finition de la prise : noire
  • Percage de 60 mm de diamètre

Avantages

  • Peut être installé dans des meubles en bois ou en métal (1mm d’épaisseur)

Les + installation

Peut être intégré dans une cloison métallique de 1 mm d’épaisseur ou dans un fauteuil de canapé

Les + utilisation

Solution d'électrification intégrée, discrète et peu encombrante

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Encastré
  • Relevable Non
  • Extensible Non
  • Forme Rond
  • Matériau Plastique
  • Couleur Noir
  • Degré de brillance Mat
  • Hauteur 54.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 50 mm
  • Diamètre 74 mm
  • Nombre de prises UK BS1363 1
  • Avec interrupteur Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Avec alimentation USB incorporée Non
  • Tension nominale 250 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Traitement antimicrobien Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Courant d'alimentation 5-5 A
  • Consommation en veille 0.06 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Non
  • précâblé Oui
  • Type de connexion Non applicable
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414972002912