Incara Disq 60 avec prise 2P+T Surface , couvercle pivotant et cordon de 0,5m équipé d'un connecteur Wieland -noir Ø60mm
- Ref. 654723F
- Incara Disq 60
- LEGRAND
Incara Disq 60 s'adapte à tous les environnements comme le bureau, les cloisons, accoudoir d'un fauteuil ou casier métallique afin de mettre à disposition une prise de courant ou un chargeur USB A+C
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition mécanisme : noir
- Livré avec couvercle métal
- Percage de 60 mm de diamètre
- Profondeur 50mm
Avantages
- Compatible avec tout support en bois ou tôle métallique de 1mm
- Housse de protection
Les + installation
S'intègre dans un panneau métallique de 1mm
Les + utilisation
Solution d'électrification intégrée et peu encombrante avec volet de protection
Recommandations / restrictions d’usages
- A utiliser avec capot de protection pour connecteurs GST18
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.261 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03325FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11817AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice Cutting-profil-Disq60 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rond
- Matériau Plastique
- Couleur Autre
- Degré de brillance Autre
- Longueur 91 mm
- Largeur 77 mm
- Hauteur 57 mm
- Profondeur d'encastrement 50 mm
- Nombre de prises 2P+T 1
- Avec interrupteur Non
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Non
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Consommation en veille 0.06 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Non applicable
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971973398
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste