Guide-câbles marron 40x16mm grande capacité 2 compartiments - longueur 2,1m

  • Ref. 0 300 81
  • DLP
  • LEGRAND

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

23,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Guide-câbles grande capacité avec cloison centrale - 40mm x 16mm
  • Pour 1 câble de Ø14mm maximum par compartiment
  • Livré en 24 longueurs de 2,10m
  • Marron RAL8014
  • Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré

Les + installation

Permet une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi

Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être utilisé à l'extérieur

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 16 mm
  • Largeur 40 mm
  • Longueur 2100 mm
  • Section transversale utile 380 mm²
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Marron
  • Transparent Non
  • Numéro RAL 8014
  • Nombre de cloisons fixes 1
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Finition du couvercle Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble Oui
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Livraison sur rouleau Non
  • EAN/Gencode 3245060300814

RSE Produit

0.8537 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)