Guide câbles COTFIL30 hauteur 24mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 et CF105 - finition GS

Guide câbles COTFIL30 hauteur 24mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 et CF105 - finition GS

21,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition GS

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 24 mm
  • Longueur 118 mm
  • Modèle Profil L
  • Perforation de fixation Non
  • Type de fixation Sans vis
  • Adapté à un caniveau à grille Oui
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Adapté à un caniveau de câble Oui
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu et revêtu
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599075867115