Grille de rebouchage Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire
Batibox béton, accessoire pour une boîte de dérivation pour béton
5,46 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Grille de rebouchage pour boîte de descente rectangulaire Batibox pour béton
- À associer à la boîte de descente béton Legrand 089542
- Dimensions de la grille : 400mm x 54 mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans le béton
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Adapté à une boîte d'encastrement Oui
- Adapté à une boîte centrale Non
- Largeur 54 mm
- Hauteur 400 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895440
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Grille de rebouchage Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel