Goupilles d'éclissage compatibles pour toutes les dimensions de Goulotte Logix Universel
Goupilles d'éclissage compatibles pour toutes les dimensions de Goulotte Logix Universel
0,99 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goupille
- Symétrique
- Garantit un alignement parfait des profilés
Information sur la gamme
La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.98 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.95 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01023FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur du canal d'allège 50-190 mm
- Profondeur du canal d'allège 50 mm
- Type de construction Goupille
- Modèle Symétrique
- Matériau Acier
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Couleur Aluminium
- Avec compensation de potentiel Non
- EAN/Gencode 3271780326247
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel