Goulotte GTL Viadis mi hauteur : 1 corps, 1 couvercle, 1 cloison de fractionnement, 1 embout, 2 agrafes et 12 vis de fixation - 1 cmpt

  • Ref. 16802
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Goulotte GTL Viadis mi hauteur : 1 corps 250x65mm, 1 couvercle longueur 1,66m et largeur 220mm, 1 cloison de fractionnement, 1 embout, 2 agrafes et 12 vis de fixation - 1 compartiment - Pour tableau 13 modules

194,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Goulotte GTL
  • Distribution simple et sécurisée avec séparation des courant
  • Maintien parfait des câbles
  • Prescrite dans :-Tous les locaux d’habitation neufs, individuels ou collectifs-Tous les locaux d’habitation existants faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    65 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Longueur
    1660 mm
  • Section transversale utile
    14238 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Nombre de cloisons enfichables
    1
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271784150206

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations