Goulotte GTL Viadis complète : 1 corps, 2 couvercles, 2 cloisons de fractionnement, 2 pieds compensateurs et 1 cornet de finition

  • Ref. 16721
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Goulotte GTL Viadis complète : 1 corps 355x65mm, 2 couvercles longueur 2,35m et largeur 220mm+85mm, 2 cloisons de fractionnement, 2 pieds compensateurs et 1 cornet de finition-Longueur ajustable de 2,45m à 2,6m -Pour tableau 18 modules

373,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte GTL
  • Distribution simple et sécurisée avec séparation des courant
  • Maintien parfait des câbles
  • Prescrite dans :-Tous les locaux d’habitation neufs, individuels ou collectifs-Tous les locaux d’habitation existants faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    65mm
  • Largeur
    355mm
  • Longueur
    2600mm
  • Section transversale utile
    20187mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Nombre de cloisons enfichables
    4
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780167215

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

45.6922 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit