Goulotte d'installation sans halogène 190x50 - 2 compartiments
- Ref. 17005
- Logix
- PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation sans halogène 190x50 - 2 compartiments
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Matière PC-ABS
- Couleur Blanc ARTIC
- IP30-D
- IK07
- Fond perforé
Les + installation
Conforme norme EN 50085-2-1 et à la directive RoHS
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne peut pas être installée en extérieur
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.102 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01082FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 190 mm
- Profondeur 50 mm
- Longueur 2000 mm
- Nombre de couvercles 2
- Couvercle inclus Oui
- Largeur du couvercle 1 80 mm
- Largeur du couvercle 2 80 mm
- Symétrique Oui
- Type rectangulaire Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
- Feuille de protection Oui
- Nombre de cloisons enfichables 2
- Avec connecteur de conduit Non
- Perforation de montage dans le sol Oui
- Type de montage des parties supérieures Intérieur
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Section transversale utile 8034 mm²
- Classe de protection (IP) IP3X
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271780170055
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Goulotte d'installation sans halogène 190x50 - 2 compartiments
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste