Goulotte d'installation Logix 45 - 160x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul - Longueur 2m - PVC Alumnic RAL9006

  • Ref. 68335
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Goulotte d'installation Logix 45 - 160x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Alumnic RAL9006

102,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Goulotte d'installation
  • Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
  • Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité
  • Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP 40, IK 07)
  • 5 coloris unique pour la goulotte, l’appareillage et le Normaclip

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 160 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Nombre de couvercles 2
  • Couvercle inclus Non
  • Largeur du couvercle 1 45 mm
  • Largeur du couvercle 2 45 mm
  • Symétrique Oui
  • Type rectangulaire Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Revêtu
  • Couleur Autre
  • Numéro RAL 9006
  • Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Perforation de montage dans le sol Oui
  • Type de montage des parties supérieures Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Section transversale utile 6554 mm²
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3271780683357