Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo³ 12 modules
- Ref. 0 019 19
- Plexo
- LEGRAND
Plexo³, gaine multifonction à associer à un coffret Plexo³, pour montage de commande d'appareillage ou industrielle
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Gaine multifonction horizontale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
- Pour coffret Plexo³ 12 modules, profondeur 84mm
- Le montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P17 de dimensions 220x125mm
- A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.491 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01044FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Largeur en nombre de modules 12
- Type de couverture Couvercle
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Non
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 80 mm
- Hauteur d'encastrement 216 mm
- Largeur d'encastrement 336 mm
- Profondeur intérieure 48.5 mm
- Borne de mise à la terre Non
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Non
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Classe de protection (IP) IP65
- Hauteur 220 mm
- Largeur 340 mm
- Profondeur 84 mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 12
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -25-55 °C
- Sans halogène Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245060019198
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste