Gaine de passage de porte Lina 25 Ø30mm

  • Ref. 0 366 39
  • Lina 25
  • LEGRAND

Accesoire de cheminement

1112,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Gaine de passage de porte
  • Pour goulotte Lina 25 et goulotte sans halogène
  • - Ø30mm - Variations de diamètre : de 18mm à 54mm
  • Présentée en boîte dévidoir de 50m avec indicateur à 3m de la fin du rouleau
  • Polyester noir

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Page catalogue et annexes

  • Diamètre intérieur 30 mm
  • Couleur Noir
  • Résistant à la chaleur Non
  • Manchon extensible Oui
  • Profondeur 50 m
  • EAN/Gencode 3245060366391