Gaine à câbles externe XL³400 - 1200x310x175mm

  • Ref. 0 201 27
  • XL³
  • LEGRAND

XL³400 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK08 avec porte - IP30 IK07 sans porte

907,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Gaine à câbles externe pour coffret de distribution métal XL³400 à équiper
  • Livrée sans socle et porte à commander séparément
  • Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
  • Dimensions :
    - Hauteur totale : 1200mm
    - Hauteur plastronnable : 1150mm
    - Largeur totale : 310mm
    - Largeur utile : 250mm
    - Profondeur : 175mm
  • Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les + installation

Livrée à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 400A

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 310 mm
  • Hauteur 1200 mm
  • Profondeur 175 mm
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur Non
  • Encastrement mural Non
  • Fixation sur mât Non
  • Nombre de portes 1
  • Avec porte à hublot Non
  • Avec porte de ventilation Non
  • Avec porte arrière Non
  • Nombre de serrures 1
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Toit incliné Non
  • Finition CEM Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Classe de protection (IP) IP43
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • EAN/Gencode 3245060201272

RSE Produit

60.2489 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 91 Lot de 100 vis M6x10 pour maintenance de coffrets et armoires XL³ métal
9 802 94 Kit de 4 angles pour maintenance de XL³400
9 816 04 Kit de fermeture pour portes XL3 800 Hauteur 1200mm avec poignée, tringlerie et accessoires

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.