Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 750x310x175mm - classe II

  • Ref. 0 201 74
  • XL³
  • LEGRAND

XL³400 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK07 avec porte - IP30 IK04 sans porte

677,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Gaine à câbles externe pour coffret de distribution isolant Classe II XL³400 à équiper
  • Livrée sans socle et porte à commander séparément
  • Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
  • Dimensions :
    - Hauteur totale : 750mm
    - Hauteur plastronnable : 700mm
    - Largeur totale : 310mm
    - Largeur utile : 250mm
    - Profondeur : 175mm
  • Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les + installation

Livrée à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 400A

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP (jusqu'à 100kVA )

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 310 mm
  • Hauteur 750 mm
  • Profondeur 175 mm
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur Non
  • Encastrement mural Non
  • Fixation sur mât Non
  • Nombre de portes 1
  • Avec porte à hublot Non
  • Avec porte de ventilation Non
  • Avec porte arrière Non
  • Nombre de serrures 1
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Toit incliné Non
  • Finition CEM Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection (IP) IP43
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • EAN/Gencode 3245060201746

RSE Produit

42.735 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)