Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 1200x310x175mm - classe II

  • Ref. 0 201 77
  • XL³
  • LEGRAND

XL³400 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK07 avec porte - IP30 IK04 sans porte

1048,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Gaine à câbles externe pour coffret de distribution isolant Classe II XL³400 à équiper
  • Livrée sans socle et porte à commander séparément
  • Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
  • Dimensions :
    - Hauteur totale : 1200mm
    - Hauteur plastronnable : 1150mm
    - Largeur totale : 310mm
    - Largeur utile : 250mm
    - Profondeur : 175mm
  • Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les + installation

Livrée à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 400A

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP (jusqu'à 100kVA )

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    310 mm
  • Hauteur
    1200 mm
  • Profondeur
    175 mm
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Non
  • Encastrement mural
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Nombre de serrures
    1
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060201777

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

56.3563 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)