- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau et armoire de puissance
- Armoire
- Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 1050x310x175mm - classe II
Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 1050x310x175mm - classe II
Ref. 0 201 76
XL³ LEGRANDXL³400 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK07 avec porte - IP30 IK04 sans porte
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Gaine à câbles externe pour coffret de distribution isolant Classe II XL³400 à équiper
- Livrée sans socle et porte à commander séparément
- Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
- Dimensions :
- Hauteur totale: 1050mm
- Hauteur plastronnable: 1000mm
- Largeur totale: 310mm
- Largeur utile: 250mm
- Profondeur: 175mm - Tenue au feu selon IEC 60695-2-11: 750°C / 5 secondes
Les installation
Livrée à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)
Les utilisation
Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 400A
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans les ERP (jusqu'à 100kVA )
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.344 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.351 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00250FR-00.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice E6948E Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice E6948F Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 310 mm
- Hauteur 1050 mm
- Profondeur 175 mm
- Matériau Acier
- Qualité du matériau Autre
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Avec cadre/support de montage Non
- Plaque de montage réglable en profondeur Non
- Encastrement mural Non
- Fixation sur mât Non
- Nombre de portes 1
- Avec porte à hublot Non
- Avec porte de ventilation Non
- Avec porte arrière Non
- Nombre de serrures 1
- Adapté à un montage extérieur Non
- Toit incliné Non
- Finition CEM Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP43
- Degré de protection (NEMA) Autre
- EAN/Gencode 3245060201760
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube