Gaine à câbles externe latérale XL³800 largeur 500mm hauteur 1595mm
- Ref. 0 204 73
- XL³
- LEGRAND
XL³800 armoire de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Gaine à câbles externe latérale pour armoire de distribution XL³800
- Livrée avec un socle hauteur 100mm RAL7004 et sans flancs latéraux
- Dimensions :
- Hauteur totale : 1595mm
- Hauteur plastonnable : 1400mm
- Largeur extérieure : 500mm
- Largeur utile : 400mm
- Profondeur : 225mm
Les + installation
S'associe à droite ou à gauche de l'armoire
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé
- Pour installation dans les ERP
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.337 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.336 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00253FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22009_Flipbook_FR_(03_2022).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice F1492E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Adapté à la largeur de boîtier 500mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1550mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 225mm
- Largeur 500mm
- Hauteur 1550mm
- Profondeur 225mm
- Matériau Métal
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- EAN/Gencode 3245060204730
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste