Gaine à câbles externe latérale pour XL³800 - largeur 460mm et hauteur 1550mm
- Ref. 0 204 23
- XL³
- LEGRAND
XL³800 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Gaine à câbles externe latérale pour armoire de distribution XL³800
- Livrée avec un socle hauteur 100mm RAL7004 et accessoires de jumelage
- Dimensions :
- Hauteur totale : 1550mm
- Hauteur plastonnable : 1400mm
- Largeur extérieure : 460mm
- Largeur utile : 400mm
- Profondeur : 230mm
Les + installation
S'associe à droite ou à gauche de l'armoire
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans les ERP
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.334 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.337 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00252FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22009_Flipbook_FR_(03_2022).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice E6945E-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Passage de câbles
- Adapté à la largeur de boîtier 460mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1550mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 230mm
- Largeur 460mm
- Hauteur 1550mm
- Profondeur 230mm
- Matériau Métal
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- EAN/Gencode 3245060204235
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 802 91 | Lot de 100 vis M6x10 pour maintenance de coffrets et armoires XL³ métal |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste