Gabarit de perçage Ø68mm à Ø80mm pour Modul'up
- Ref. 0 885 07
- Modul'up
- LEGRAND
Adaptateur pour scie cloche permettant facilement d'agrandir un perçage de diam 68 mm existant à 80 mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Guidage pour scie de diametre 80 mm
- 10 guidages
- Pour reprise sur un trou existant de diam 68 mm
Avantages
- Adaptation facile au diametre 80 mm
- 10 perçage possible
- Encombrement réduit
Les + installation
Permet de centrer un forage diametre 80 mm à partir d'un trou de 68 mm existant
Les + utilisation
Crée un point d'appuis pour initier le nouveau perçage
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne pas percer si usure avancée ou si humidifié
Information sur la gamme
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.728 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.730 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.729 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche argumentaire bagues de finition pour spots Modul-up Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 240 mm
- Hauteur 65 mm
- Couleur Jaune
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Non applicable
- EAN/Gencode 3414971791121
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste