Fréquencemètre digital modulaire affichage 3 digits - mesure 10Hz à 100Hz - 230V~ - 4 modules

  • Ref. 0 046 64
  • LEGRAND

Appareil digital de mesure de fréquence d'un circuit électrique à installer sur rail

956,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fréquencemètre modulaire digital 230V~
  • Affichage 3 digits à diodes vertes
  • Etendue de la mesure : 10Hz à 100Hz
  • 4 modules
  • Conforme à la norme NF EN 61010-1

Les + utilisation

Permet de mesurer la fréquence en Hertz (Hz) d'un circuit électrique de 100V~ à 500 V~

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Plage de mesure 10-100 Hz
  • Classe de précision 0.002
  • Puissance dissipée 4.5 W
  • Type de tension AC
  • Modèle Rail DIN
  • Montage sur rail Oui
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 72 mm
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Type de mécanisme de mesure Numérique
  • Eclairage d'échelle Oui
  • EAN/Gencode 3245060046644

Support d’aide à la prescription