Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-55Hz 400V direct avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10083113
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Appareil analogique de mesure de la fréquence d'un circuit électrique - raccordement direct - à installer sur porte d'armoire


  • Fût carré, Format 48x48mm, découpe 45x45
  • Equipage magnétoélectrique, raccordement direct
  • Echelle déviation 90° 45-55Hz 400V
  • Précision : classe 0,5

Les + utilisation

Mesure la fréquence en Hertz (Hz) d'un circuit électrique de 100V~ à 500 V~

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Alimentation externe requise Non
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz 400-415 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz 0-0 V
  • Tension d'alimentation DC 0-0 V
  • Plage de mesure de la tension 400-415 V
  • Plage de mesure de la fréquence 45-55 Hz
  • Valeur de fonctionnement pour fréquence 45-55 Hz
  • Type de tension de fonctionnement AC
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 400-415 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 0-0 V
  • Tension de fonctionnement CC 0-0 V
  • Largeur 48 mm
  • Hauteur 48 mm
  • Profondeur 75 mm
  • EAN/Gencode 8032826061790