Fond de moulure Keva LED System 1 compartiment 40x12,5mm et longueur 2,10m à équiper d'un couvercle blanc Artic

  • Ref. PW14091
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Fond de moulure Keva LED System 1 compartiment 40x12,5mm et longueur 2,10m à équiper d'un couvercle blanc Artic

19,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Fond de moulure - IP40
  • Plastique
  • Perforation du fond
  • Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux) et d’une boîte à coupe (référence 12120) - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)
  • Fixation par :
    - collage (colle Néoprène)
    - chevilles
    -chevilles plaque de plâtre
    - vis, clous...

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    12.5 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section transversale utile
    63.8 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271784152507

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations